(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルグラブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:660-L
ニトリルグラブ【5個入り】 カチボシ ニトリルグラブ 5ソウグミ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

【特長】・ニトリル加工が施してあり、耐油性に優れた手袋です【用途】・軽作業・運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

660-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

660-L

L
4972966007989
836-3486
225
20
9
24

1パック

5個入り

858( 944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリル加工が施してあり、耐油性に優れた手袋です
【用途】
・軽作業
・運搬
・梱包作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグラブの型番660-Lのページです。
型番660-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルグラブ

ニトリルグラブ

    すべり止め手袋FiTゴムライナー

    すべり止め手袋FiTゴムライナー

      スーパーフィットマン1P 9670

      スーパーフィットマン1P 9670

        パワフルフィットストロングストレッチライナー

        パワフルフィットストロングストレッチライナー

          エアリーハンド

          エアリーハンド

            富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

            富士手袋 ブレリスネオソフト 9500-M-BK

              トワロン ActivGrip advance 9/L

              トワロン ActivGrip advance 9/L

                メーカー 勝星産業 勝星産業 富士手袋 ダンロップ 富士手袋 富士手袋 東和コーポレーション(トワロン)
                通常価格 858円 255円 190円 363円 427円 382円 1,326円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤
                商品タイプ ニトリルゴム - 天然ゴム すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め
                仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き
                ゲージ 13 - 13 13 18 13 13
                厚み 2.0 - - - - - -

                ニトリルグラブのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                660-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 全長(cm)

                974円

                ( 1,071円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                M4972966007996836-3485195187.522

                背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました