(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋FiTゴムライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:008-B-M
すべり止め手袋FiTゴムライナー スベリドメテブクロFITゴムライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
271円
税込単価
298円

【特長】・表面がナイロンで編まれており、汚れが落ちやすくなっております。・裏面...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロンウーリー、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    2

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないで下さい。回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。電気作業には使用しないで下さい。

型番

008-B-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

008-B-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008-B-M

M
4972966010460
836-3463
33.000
18
7
ブラック
22.5
ブラック

1個

271( 298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がナイロンで編まれており、汚れが落ちやすくなっております。
・裏面は綿で編まれており、吸汗性があります。
・天然ゴム立体加工により、高いすべり止め効果とフィット感を持たせています。
・プロの為に作られたプロ御用達の逸品です。
・環境に配備したRoHS対応商品です。
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理、仕分け作業、ピッキング作業 等。
【材質】
・ナイロンウーリー、綿
・すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないで下さい。回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。電気作業には使用しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋FiTゴムライナーの型番008-B-Mのページです。
型番008-B-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋FiTゴムライナー

すべり止め手袋FiTゴムライナー

    ニトリルグラブ

    ニトリルグラブ

      トワロン ActivGrip advance 9/L

      トワロン ActivGrip advance 9/L

        トワロン ActivGrip advance 9/L

        トワロン ActivGrip advance 9/L

          トワロン ActivGrip advance 8/M

          トワロン ActivGrip advance 8/M

            スーパーフィットマン1P 9670

            スーパーフィットマン1P 9670

              マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

              マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                パワフルフィットストロングストレッチライナー

                パワフルフィットストロングストレッチライナー

                  メーカー 勝星産業 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士手袋 ATG ダンロップ
                  通常価格 255円 858円 1,326円 420円 1,326円 190円 602円 439円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  材質1 ナイロンウーリー、綿 ポリエステル - - - - - -
                  材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - -
                  厚さ(mm) 2 - - - - - - -

                  すべり止め手袋FiTゴムライナーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  008-B-L
                  008-B-S
                  008-R-L
                  008-R-M
                  008-R-S
                  008-W-L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                  271円

                  ( 298円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L4972966010453836-346433.000197.5ブラック23ブラック

                  255円

                  ( 281円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  S4972966011146836-346232.000176.5ブラック21ブラック

                  255円

                  ( 281円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L4972966010446836-346733.000197.5レッド23レッド

                  255円

                  ( 281円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  M4972966010477836-346633.000187レッド22.5レッド

                  255円

                  ( 281円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  S4972966011153836-346532.000176.5レッド21レッド

                  255円

                  ( 281円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  L4972966010439836-347033.000197.5ホワイト23ホワイト

                  すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました