(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワフルフィットストロングストレッチライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワフルフィットストロングストレッチライナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
439円
税込価格
483円

【特長】・伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です・手のひらの発泡ニト...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 表材質:
    ニトリルゴム
  • 裏材質:
    ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4904510993769
836-5465
17
22
6.9
39

1個

439( 483円 )

1日目

[M] M
4904510993776
836-5466
18
24
7.5
47

1個

439( 483円 )

1日目

L
4904510993783
836-5467
19.6
25
7.7
55

1個

439( 483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です
・手のひらの発泡ニトリルゴムにすべり止めパターン付でしっかりグリップします
【用途】
・油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業
・日曜大工
・その他一般作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワフルフィットストロングストレッチライナー

パワフルフィットストロングストレッチライナー

    パワフルフィットストレッチライナー3P

    パワフルフィットストレッチライナー3P

      デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

      デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

          3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

          3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

            選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

            選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

              天然ゴム背抜き手袋 ブルー

              天然ゴム背抜き手袋 ブルー

                福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

                福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

                  メーカー ダンロップ ダンロップ ダンロップ エスコ スリーエムジャパン おたふく手袋 おたふく手袋 福徳産業
                  通常価格 439円 913円 316円 244円 587円 1,162円 208円 994円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目  
                  使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 -
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 天然ゴム -
                  仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - 背抜き -
                  ゲージ 13 13 13 10 - 7 13 -
                  ブラック - - - - - - -

                  パワフルフィットストロングストレッチライナーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました