(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワフルフィットストレッチライナー3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9384
パワフルフィットストレッチライナー3P【3個入り】 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

【特長】・伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です・手のひらの発泡天然...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    1
  • 表材質:
    天然ゴム
  • 裏材質:
    ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

9384 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9384

[M] M
レッド
4904510993844
836-5469
18
24
7.5
139

1パック

3個入り

913( 1,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です
・手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします
【用途】
・園芸・農作業、清掃作業、運送作業
・日曜大工、キャンプなどのアウトドア
・その他一般作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワフルフィットストレッチライナー3Pの型番9384のページです。
型番9384に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワフルフィットストレッチライナー3P

パワフルフィットストレッチライナー3P

    デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

    デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

      パワフルフィットストロングストレッチライナー

      パワフルフィットストロングストレッチライナー

        マッドグリップ パープル 1P

        マッドグリップ パープル 1P

          メーカー ダンロップ ダンロップ ダンロップ 川西工業
          通常価格 913円 316円 439円 268円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用
          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
          仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
          ゲージ 13 13 13 13
          厚さ(mm) 1 1 1 -

          パワフルフィットストレッチライナー3Pのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          9386
          9387
          9388
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          913円

          ( 1,004円 )

          3個入り

          1パック あり

          1日目

          Sブルー4904510993868836-547117226.9109

          913円

          ( 1,004円 )

          3個入り

          1パック あり

          1日目

          [M] Mブルー4904510993875836-547218247.5139

          1,106円

          ( 1,217円 )

          3個入り

          1パック あり

          1日目

          Lブルー4904510993882836-547320257.7157

          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました