(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,606円
税込価格
3,967円

【特長】・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています・格段の柔らかさと強力な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 詳細タイプ:
    抗菌防臭加工
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約1.6
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル、綿、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 内容量:
    10双入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792032018
856-2524
23
24
8
930
10双入
10

1パック

10個入り

3,606( 3,967円 )

1日目

M
4901792032001
856-2523
21
23
7.8
850
10双入
10

1パック

10個入り

3,606( 3,967円 )

1日目

S
4901792031998
856-2522
19.5
22
7.4
670
10双入
10

1パック

10個入り

3,606( 3,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
・格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
・抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
【用途】
・運送業、倉庫業、土木・建築作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

    230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

    230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

      滑り止め厚手手袋・1双

      滑り止め厚手手袋・1双

        ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

        ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

          デルタグリッププラス

          デルタグリッププラス

            グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

            グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

                グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

                グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

                  すべり止め手袋 ブルーライナー

                  すべり止め手袋 ブルーライナー

                    勝星 ポチロン 婦人用

                    勝星 ポチロン 婦人用

                      スベリ止め手袋 フリー

                      スベリ止め手袋 フリー

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                          BD-402 ラテックススペシャル

                          BD-402 ラテックススペシャル

                            メーカー ショーワグローブ エスコ コーコス信岡 ミドリ安全 川西工業 ショーワグローブ エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 ショーワグローブ エスコ 富士グローブ
                            通常価格 3,606円 750円 112円 258円 459円 1,624円 850円 914円 532円 253円 295円 1,080円 1,486円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き ボツ - - 背抜き
                            ゲージ 10 10 - 13 10 10 13 10 13 7 - 7 13
                            詳細タイプ 抗菌防臭加工 - - - - - - - - - - - -

                            まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました