(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11818-7
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円

【特長】・独自のFORTIX[TM]テクノロジーを使用したニトリルコーティング...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    18
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ダークブルー
  • 材質:
    繊維部:ナイロン、スパンデックス/すべり止め部:発泡ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

11818-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

11818-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11818-7

S
0076490478568
858-0633
16.6
23
7.5
22

1個

656( 722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のFORTIX[TM]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します
・18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます
・正確さが要求される作業に適しています
【用途】
・繊細な組立作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818の型番11818-7のページです。
型番11818-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    ニトリル背抜手袋 エッジ

    ニトリル背抜手袋 エッジ

      エアリーハンド

      エアリーハンド

        ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

        ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

          メーカー アンセル アンセル 富士手袋 ミタニ
          通常価格 648円 189円 427円 238円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目  
          使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
          仕様 背抜き 背抜き - 背抜き
          ゲージ 18 13 18 13
          規格 その他 その他 - -

          ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          11818-8
          11818-9
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

          648円

          ( 713円 )
          1個 あり

          1日目

          M0076490478551858-063417.6247.924

          648円

          ( 713円 )
          1個 あり

          1日目

          L0076490478544858-06351925830

          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました