(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜手袋 エッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:48-128-8
ニトリル背抜手袋 エッジ スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

【特長】・軽く快適な使い心地です・柔軟性が高く、指先が動かしやすいです・耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

48-128-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

48-128-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-128-8

M
0076490456115
858-0646
18.8
24
8
39

1個

276( 304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く快適な使い心地です
・柔軟性が高く、指先が動かしやすいです
・耐摩耗性と耐油性にも優れています
【用途】
・細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜手袋 エッジの型番48-128-8のページです。
型番48-128-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜手袋 エッジ

ニトリル背抜手袋 エッジ

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

      メーカー アンセル アンセル
      通常価格 189円 648円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      使用用途 耐油・耐溶剤 作業用
      商品タイプ すべり止め すべり止め
      仕様 背抜き 背抜き
      ゲージ 13 18
      規格 その他 その他

      ニトリル背抜手袋 エッジのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      48-128-10
      48-128-11
      48-128-9
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

      276円

      ( 304円 )
      1個 あり

      4日目

      XL0076490456139858-064821.626947

      189円

      ( 208円 )
      1個 あり

      1日目

      XXL0076490456146858-064922.6279.250

      276円

      ( 304円 )
      1個 あり

      1日目

      L0076490456122858-064721258.543

      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました