(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋拳護  (1双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋拳護 (1双入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円

【特長】・挟み事故による手の甲への衝撃を緩和します。・緩衝材とすべり止め手袋の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック/レッド
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質3:
    衝撃吸収剤:合成ゴム
  • ゲージ数:
    13

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1138-S

S
4970181118404
828-9857
81.000
19.6
22.5
7.2
0.6
10

1個

1,577( 1,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・挟み事故による手の甲への衝撃を緩和します。
・緩衝材とすべり止め手袋の一体型タイプです。
【用途】
・物流の台車運搬。
・建築。
・採掘作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋拳護 (1双入) の型番1138-Sのページです。
型番1138-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋拳護  (1双入)

すべり止め手袋拳護 (1双入)

    すべり止め手袋 NBR拳護

    すべり止め手袋 NBR拳護

      すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

      すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

        ソフ楽っく #2300

        ソフ楽っく #2300

          勝星 ポチロン 婦人用

          勝星 ポチロン 婦人用

            マイスターグラブ

            マイスターグラブ

              マッドグリップ レッド

              マッドグリップ レッド

                すべり止め手袋キャッチライナー

                すべり止め手袋キャッチライナー

                  アトム プロテコーフィット L

                  アトム プロテコーフィット L

                    手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

                    手甲ガード手袋 まもるくん #910 ブラック

                      メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 丸五 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 丸五
                      通常価格 1,577円 1,267円 201円 184円 253円 239円 170円 289円 847円 1,429円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                      ブラック/レッド グレー/ブラック - - - - - - - -
                      材質1 繊維部:ナイロン 繊維部:ナイロン - - - 繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ニトリルゴム - - - -
                      材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - -
                      材質3 衝撃吸収剤:合成ゴム 衝撃吸収剤:合成ゴム - - - - - - - -
                      ゲージ数 13 13 - - - - - - - -

                      すべり止め手袋拳護 (1双入) のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1138-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 厚さ(mm)

                      1,577円

                      ( 1,735円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10M4970181118411828-985891.00020.8247.6-

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました