(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイスターグラブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1481-L
マイスターグラブ アトム マイスターグラブ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
239円
税込単価
263円

【特長】・背抜き加工で快適な通気性です・ニトリルコーティングで優れたすべり止め...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ニトリルゴム

Loading...

 
カタログを表示

1481-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1481-L

L
ブラック/リスト:ブルー
4970181150039
828-9868
46
21
24
8.5
10

1個

239( 263円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背抜き加工で快適な通気性です
・ニトリルコーティングで優れたすべり止め効果とフィット感を実現しました
【用途】
・農業
・園芸
・果樹収穫
・運送
・流通作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイスターグラブの型番1481-Lのページです。
型番1481-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイスターグラブ

マイスターグラブ

    ソフ楽っく #2300

    ソフ楽っく #2300

      ラバーグラブ

      ラバーグラブ

        すべり止め手袋 NBR拳護

        すべり止め手袋 NBR拳護

          すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

          すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

            すべり止め手袋FiTゴムライナー

            すべり止め手袋FiTゴムライナー

              勝星 ポチロン 婦人用

              勝星 ポチロン 婦人用

                スーパーフィットマン(10双組)

                スーパーフィットマン(10双組)

                  マッドグリップ レッド

                  マッドグリップ レッド

                    シノフィッティングすべり止め 7510

                    シノフィッティングすべり止め 7510

                      マッドグリップ パープル 1P

                      マッドグリップ パープル 1P

                        メーカー アトム(安全・保護用品) 丸五 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 勝星産業 富士手袋 川西工業 富士手袋 川西工業
                        通常価格 239円 184円 1,069円 1,267円 201円 255円 253円 1,506円 170円 916円 268円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        ゲージ 13 13 13 - - - 7 13 13 7 13
                        材質1 繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ニトリルゴム - - 繊維部:ナイロン - - - - - - -

                        マイスターグラブのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1481-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                        289円

                        ( 318円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10Mブラック/リスト:グリーン4970181150022828-98674019.2237.7

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました