(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 NBR拳護

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋 NBR拳護

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

【特長】・打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和します。・独立行政法人労働安...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー/ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質3:
    衝撃吸収剤:合成ゴム
  • ゲージ数:
    13

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1562-M

M
4970181151319
828-9861
90
20.6
24.5
7.7
-
10

1個

1,267( 1,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和します。
・独立行政法人労働安全衛生総合研究所との共同開発製品です。
【用途】
・物流の台車運搬。
・建築。
・採掘作業。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム
・衝撃吸収剤:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 NBR拳護の型番1562-Mのページです。
型番1562-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 NBR拳護

すべり止め手袋 NBR拳護

    ソフ楽っく #2300

    ソフ楽っく #2300

      マイスターグラブ

      マイスターグラブ

        すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

        すべり止め手袋 GreenFinger IQグローブ (1双入)

          すべり止め手袋拳護  (1双入)

          すべり止め手袋拳護 (1双入)

            マッドグリップ パープル 1P

            マッドグリップ パープル 1P

              アトム プロテコーフィット L

              アトム プロテコーフィット L

                勝星 ポチロン 婦人用

                勝星 ポチロン 婦人用

                  アトム プロテコーフィット M

                  アトム プロテコーフィット M

                    手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

                    手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

                      ラバーグラブ

                      ラバーグラブ

                        メーカー アトム(安全・保護用品) 丸五 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 丸五 勝星産業
                        通常価格 1,267円 184円 239円 201円 1,577円 268円 847円 253円 847円 1,385円 1,069円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                        グレー/ブラック - - - ブラック/レッド - - - - - -
                        材質1 繊維部:ナイロン - 繊維部:ポリエステル/すべり止め部:ニトリルゴム - 繊維部:ナイロン - - - - - -
                        材質2 すべり止め部:ニトリルゴム - - - すべり止め部:天然ゴム - - - - - -
                        材質3 衝撃吸収剤:合成ゴム - - - 衝撃吸収剤:合成ゴム - - - - - -
                        ゲージ数 13 - - - 13 - - - - - -

                        すべり止め手袋 NBR拳護のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1562-L
                        1562-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 厚さ(mm)

                        1,267円

                        ( 1,394円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10L4970181151326828-986210021.625.87.8-

                        1,267円

                        ( 1,394円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10S4970181151302828-98608019.2237.60.6

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました