(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:34-848-S
マキシフレックス・エンデュランス オレンジ スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
742円
税込単価
816円

【特長】・視認性の高いオレンジ色の手袋です・手のひら側にクッション性に優れたす...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 色:
    オレンジ/ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
  • コーティング:
    手のひらドット付

型番

34-848-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

34-848-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34-848-S

S
16.8
20.5
6.3
4792249848074
30
545-3863

1個

742( 816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いオレンジ色の手袋です
・手のひら側にクッション性に優れたすべり止めドットを設け、より優れたグリップ力と耐摩擦性を実現しました
・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました
・通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます
・ムラのない均一なライナーコーティングです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシフレックス・エンデュランス オレンジの型番34-848-Sのページです。
型番34-848-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

    ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

    ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

      勝星 ポチロン 婦人用

      勝星 ポチロン 婦人用

        マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

        マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

          スーパーフィットマン(10双組)

          スーパーフィットマン(10双組)

            BD-401 ニトリルキング

            BD-401 ニトリルキング

              メーカー ATG ミドリ安全 勝星産業 ATG 富士手袋 富士グローブ
              通常価格 742円 258円 253円 602円 1,506円 1,471円
              通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              使用用途 タッチパネル用 作業用 - タッチパネル用 作業用 耐油・耐溶剤
              商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め
              仕様 背抜き 背抜き ボツ 背抜き 背抜き 背抜き
              ゲージ 15 13 7 15 13 13
              厚さ(mm) 1.1 - - 1 - -

              マキシフレックス・エンデュランス オレンジのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              34-848-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

              742円

              ( 816円 )
              1個 あり

              1日目

              M17.221.57479224984808138545-3865

              背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました