(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:42-874-L
マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上]) スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

【特長】・手袋内の温度と湿度を下げる、長時間制汗テクノロジーAD-APT[[R...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 厚さ(mm):
    1
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 中指長さ(cm):
    7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
  • コーティング:
    手のひら

型番

42-874-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

42-874-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42-874-L

L
18.8
22
4792249061336
42
546-0440

1個

642( 706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋内の温度と湿度を下げる、長時間制汗テクノロジーAD-APT[[R上]]採用です
・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました
・通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます
・ムラのない均一なライナーコーティングです
・洗濯が可能なので、清潔に使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])の型番42-874-Lのページです。
型番42-874-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

    マキシフレックス・アルティメイト 34-874

    マキシフレックス・アルティメイト 34-874

      メーカー ATG ATG
      通常価格 561円 561円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用
      商品タイプ すべり止め すべり止め
      仕様 背抜き 背抜き
      ゲージ 15 15
      厚さ(mm) 1 1

      マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      42-874-S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

      561円

      ( 617円 )
      1個 あり

      1日目

      S16.420.5479224906127534546-0442

      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました