(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキシフレックス・アルティメイト 34-874

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:34-874-S
マキシフレックス・アルティメイト 34-874 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 厚さ(mm):
    1
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
  • コーティング:
    手のひら

型番

34-874-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

34-874-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34-874-S

S
16.4
20.5
6.3
4792249874073
34
546-0459

1個

561( 617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました
・通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます
・ムラのない均一なライナーコーティングです
・洗濯が可能なので、清潔に使えます
・Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けた、手肌にやさしい手袋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシフレックス・アルティメイト 34-874の型番34-874-Sのページです。
型番34-874-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキシフレックス・アルティメイト 34-874

マキシフレックス・アルティメイト 34-874

    マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

    マキシフレックス・エンデュランス オレンジ

      メーカー ATG ATG
      通常価格 561円 692円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用
      商品タイプ すべり止め すべり止め
      仕様 背抜き 背抜き
      ゲージ 15 15
      厚さ(mm) 1 1.1

      マキシフレックス・アルティメイト 34-874のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      34-874-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

      601円

      ( 661円 )
      1個 あり

      1日目

      L18.8227479224987409742546-0461

      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました