(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿超ごつい手袋”(1双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿超ごつい手袋”(1双入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

【特長】・通常の2倍の綿糸を使用しています。・厚みのある純綿手袋で熱にも強いで...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4536154019910
  • トラスココード:
    836-5721
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 全長(cm):
    27.0
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    170.000
  • 材質1:
    綿100%

型番

EG-199-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-199-1P

10

1個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の2倍の綿糸を使用しています。
・厚みのある純綿手袋で熱にも強いです。
【用途】
・軽作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿超ごつい手袋”(1双入)の型番EG-199-1Pのページです。
型番EG-199-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿超ごつい手袋”(1双入)

純綿超ごつい手袋”(1双入)

    軍手極上いのしし (12双入)

    軍手極上いのしし (12双入)

      特紡軍手 #TKB-600

      特紡軍手 #TKB-600

        15Gインナーグローブ 5双組

        15Gインナーグローブ 5双組

          エコ龍軍手(12双入)

          エコ龍軍手(12双入)

            純綿極厚地9本編み(10双入)

            純綿極厚地9本編み(10双入)

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

              福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                シノ軍手 2本編み Sサイズ

                シノ軍手 2本編み Sサイズ

                  福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                  福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                    #600 国産軍手日本一

                    #600 国産軍手日本一

                      日本一特綿軍手 #600

                      日本一特綿軍手 #600

                        細編混紡3.5本編

                        細編混紡3.5本編

                          シノ軍手 3本編み

                          シノ軍手 3本編み

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業 ミタニ
                            通常価格 399円 1,359円 502円 983円 1,647円 1,953円 2,166円 903円 2,311円 927円 823円 1,560円 903円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            サイズ フリー L フリー - L L L S M フリー フリー L -
                            ゲージ 7 - - 15 7 - - 8 - - - - -
                            生成 ホワイト - ホワイト 生成 生成 - ホワイト - - キナリ -
                            JANコード 4536154019910 4965277116051 - - 4536154018005 4536154023092 4536154010009 - 4536154010108 - - 4536154013093 -
                            トラスココード 836-5721 787-0761 - - 787-4821 787-4839 854-8271 - 854-8272 - - 854-8274 -

                            純綿超ごつい手袋”(1双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました