(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ウーリーポリエステル軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ウーリーポリエステル軍手【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,104円 ~ 1,314円
税込価格
1,214円 ~ 1,445円

【特長】・ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発じんです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    その他

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999444322
836-4772
19
23
8
550.000
ブルー
10

1パック

10個入り

1,104( 1,214円 )

1日目

M
4989999444315
836-4771
18
22
7.5
500.000
グリーン
10

1パック

10個入り

1,314( 1,445円 )

1日目

S
4989999444308
836-4770
17
19.5
7
450
ピンク
10

1パック

10個入り

1,104( 1,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発じんです。
・洗濯に比較的強いです。
・目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。
【材質】
・ポリエステル
・その他

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ウーリーポリエステル軍手

TRUSCO ウーリーポリエステル軍手

    下履き手袋きなり

    下履き手袋きなり

      福徳 下履き手袋-LAきなり

      福徳 下履き手袋-LAきなり

        細編混紡3.5本編

        細編混紡3.5本編

          #600 国産軍手日本一

          #600 国産軍手日本一

            15Gインナーグローブ 5双組

            15Gインナーグローブ 5双組

              エコ極軍手

              エコ極軍手

                エコ龍軍手(12双入)

                エコ龍軍手(12双入)

                  純綿ブルドック手袋

                  純綿ブルドック手袋

                    軽作業用手袋

                    軽作業用手袋

                      TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

                      TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

                        シノフィッティング軍手

                        シノフィッティング軍手

                          純綿超ごつい手袋”(1双入)

                          純綿超ごつい手袋”(1双入)

                            メーカー トラスコ中山 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミタニ 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル トラスコ中山 富士手袋 福徳産業
                            通常価格 1,104円 937円 182円 1,560円 927円 983円 862円 1,647円 2,270円 1,278円 52円 848円 399円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト - - - - - - - - - 生成 - -
                            ゲージ数 10 - - - - - - - - - 7 - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - - - - - 2 - -
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - 綿、ポリエステル、その他 - -
                            材質2 その他 - - - - - - - - - ポリエステル - -

                            TRUSCO ウーリーポリエステル軍手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました