(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,179円
税込単価
28,797円

【特長】・耐電用マットの1mカット品です。・筋入で滑り防止効果があります。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    EU規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • JANコード:
    4562395860868
  • トラスココード:
    836-1570
  • 質量(g):
    9800
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    6
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 長さ(m):
    1
  • 幅(mm):
    1000
  • 色:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

450-1M

10

1個

26,179( 28,797円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐電用マットの1mカット品です。
・筋入で滑り防止効果があります。
【用途】
・配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
【商品仕様】
・幅(mm):1000
・厚さ(mm):6
・長さ(m):1
・試験電圧(1分間):20000V
・使用電圧:7000V以下
・B山形状
・電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
・JANコード:4562395860868
・トラスココード:836-1570
・質量:9.8kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1mの型番450-1Mのページです。
型番450-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

    ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

    ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

      ゴムフロシキ

      ゴムフロシキ

        低圧マルチカットシート

        低圧マルチカットシート

          ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

          ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

            防護シート

            防護シート

              耐電用ゴムマット(平形状)

              耐電用ゴムマット(平形状)

                高圧プラスチックシート

                高圧プラスチックシート

                  低圧シート ビニールレザークロス

                  低圧シート ビニールレザークロス

                    天然ゴム製導電グローブ

                    天然ゴム製導電グローブ

                      耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                      耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                        低圧ビニールシート

                        低圧ビニールシート

                          ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                          ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 コクゴ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 26,179円 26,543円 11,897円 4,356円 24,487円 12,638円 21,373円 11,787円 6,237円 27,482円 23,065円 4,144円 22,024円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   8日目   1日目~   1日目~   10日目   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁シート -
                            規格 EU規格品 EU規格品 - - - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し -
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 - 直流750/交流300 7000 7000 7000 7000 直流750/交流300 - 7000 600 -
                            JANコード 4562395860868 4562395860967 - - 4562395860950 - - - - - - - -
                            トラスココード 836-1570 836-1572 - - 836-1571 - - - - - 467-6491 - -

                            ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            耐電圧試験時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            新規製品で耐電圧試験が必要となったので試験時に使用しています。この商品の上に製品を置き、接地しないようにしています。使用開始後も耐電圧試験は異常なく実施でき、接地感電事故なども起きていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました