(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧透明シート(1000V以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTS-60100
低圧透明シート(1000V以下) テイアツトウメイシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,779円
税込単価
6,357円

【特長】・絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。・透明タイプなので、対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 使用電圧(V以下):
    直流750/交流300
  • 厚さ(mm):
    0.58
  • 試験電圧(1分間):
    1000V
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    E.V.A.C.樹脂

型番

TTS-60100 解除

Loading...

図面

TTS-3050/TTS-5060/TTS-60100

低圧透明シート 図面
商品情報を表示

TTS-60100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTS-60100

1
600
4989999447361
340.000
855-0219
10

5個

5,779( 6,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。
・透明タイプなので、対象物が見えます。
・ハト目付きで引っかけて使用できます。
【用途】
・低圧配電線路の活線作業。
・建設中の配電盤に巻き安全確保用。
・配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
【材質】
・E.V.A.C.樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低圧透明シート(1000V以下)の型番TTS-60100のページです。
型番TTS-60100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧透明シート(1000V以下)

低圧透明シート(1000V以下)

    低圧マルチカットシート

    低圧マルチカットシート

      低圧シート ビニールレザークロス

      低圧シート ビニールレザークロス

        低圧透明シート(使用電圧300V以下)

        低圧透明シート(使用電圧300V以下)

          ゴムフロシキ

          ゴムフロシキ

            絶縁衣 改良型

            絶縁衣 改良型

              低圧透明シート(600V以下)

              低圧透明シート(600V以下)

                低圧ゴム長靴

                低圧ゴム長靴

                  低圧ビニールシート

                  低圧ビニールシート

                    絶縁ゴム長靴

                    絶縁ゴム長靴

                      電気用ゴム長靴

                      電気用ゴム長靴

                        防護シート

                        防護シート

                          電気用ゴム手袋 普通型

                          電気用ゴム手袋 普通型

                            メーカー トラスコ中山 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 2,951円 4,356円 6,237円 3,440円 11,897円 27,795円 12,865円 10,354円 4,144円 19,246円 14,876円 12,638円 20,283円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目   7日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁用品 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート 絶縁グローブ
                            使用電圧(V以下) 直流750/交流300 直流750/交流300 直流750/交流300 300 - 7000 600 直流750/交流300 600 7000 7000 7000 7000
                            厚さ(mm) 0.58 - - - - - - - - - - - -
                            試験電圧(1分間) 1000V - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            低圧透明シート(1000V以下)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配線工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/13
                            盤内の養生にベストなサイズです。
                            絶縁タイプの養生テープで養生して利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTS-3050
                            TTS-5060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ(m) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,951円

                            ( 3,246円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            100.5300498999944734780.000855-0217

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            100.65004989999447354160.000855-0218

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました