(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,047円 ~ 30,502円  特別価格 
税込価格
30,852円 ~ 33,552円  特別価格 

【特長】・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上着
  • 耐切創機能:
  • 耐切創レベル:
    2
  • 厚み(mm):
    約0.5
  • 色:
    ネイビーブルー
  • 耐熱温度範囲:
    -60~250℃
  • 材質:
    トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
52
126
79
4571163736083
829-0842
510g

1個

28,047円

24,456

( 26,902円 )

1日目

LL
54
132
81
4571163736090
829-0843
530g

1個

28,047円

24,456

( 26,902円 )

1日目

M
50
120
77
4571163736076
829-0841
480g

1個

28,048( 30,853円 )

1日目

XL
56
138
81
4571163736106
829-0844
540g

1個

30,502円

26,433

( 29,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません
・通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れ乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります
・洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません
【用途】
・鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

    ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

          ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

          ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

            ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

            ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

              吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

              吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                全アルミ耐熱服 ズボン

                全アルミ耐熱服 ズボン

                  テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                  テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                    日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                    日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                      プロバン作業服 ズボン 5141

                      プロバン作業服 ズボン 5141

                        アルミコンビ耐熱服 ズボン

                        アルミコンビ耐熱服 ズボン

                          耐熱・耐切創前掛

                          耐熱・耐切創前掛

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 日本エンコン 帝健 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン トラスコ中山
                            通常価格 28,047円 14,801円 16,357円 12,954円 20,672円 10,989円 11,503円 45,854円 5,176円 11,784円 11,598円 25,292円 10,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 上着 ズボン エプロン 足カバー - - 腕カバー ズボン - - - ズボン エプロン
                            耐切創機能 - - - - -
                            耐切創レベル 2 2 - - - - 4 - - - - - -
                            厚み(mm) 約0.5 約0.5 1.15 1.15 約0.5 1.15 1.15 - - - - - -
                            ネイビーブルー ネイビーブルー ネイビーブルー ネイビーブルー オレンジ - ネイビーブルー - - - - - -

                            ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました