(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS-PW2BL
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー タイネツホゴグ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,941円
税込単価
24,135円

【特長】・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ズボン
  • 耐切創機能:
  • 耐切創レベル:
    2
  • 厚み(mm):
    約0.5
  • 色:
    ネイビーブルー
  • 耐熱温度範囲:
    -60~250℃
  • 材質:
    トワロン[[R上]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。

型番

YS-PW2BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

YS-PW2BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-PW2BL

L
90
106
74
4571163736120
829-0846
480g

1個

21,941( 24,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません
・通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れ乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります
・洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません
【用途】
・鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業

(i)ご注意

  • 塩素系、過酸化水素系の漂白剤は使用しないでください。日陰干ししてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルーの型番YS-PW2BLのページです。
型番YS-PW2BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

      TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

      TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

          マックディフェンス  難燃保護 腕カバー

          マックディフェンス 難燃保護 腕カバー

            ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

            ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

              吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

              吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                "スーパープラチナ遮熱作業服"

                "スーパープラチナ遮熱作業服"

                  テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

                  テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

                    遮熱保護具

                    遮熱保護具

                      テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                      テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

                        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                        吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

                          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

                            メーカー 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 マックス(手袋) 吉野 吉野 トラスコ中山 帝健 トラスコ中山 帝健 吉野 アズワン
                            通常価格 14,801円 15,493円 17,174円 28,047円 4,923円 20,672円 11,503円 42,814円 7,183円 3,347円 5,176円 16,357円 8,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ ズボン 腕カバー 足カバー 上着 腕カバー - 腕カバー - - - - エプロン -
                            耐切創機能 - - × × - × - -
                            耐切創レベル 2 - - 2 - - 4 - - - - - -
                            厚み(mm) 約0.5 - - 約0.5 - 約0.5 1.15 - - - - 1.15 -
                            ネイビーブルー - - ネイビーブルー - オレンジ ネイビーブルー - - - - ネイビーブルー -

                            ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-PW2BLL
                            YS-PW2BM
                            YS-PW2BXL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ ウエスト
                            (cm)
                            ヒップ
                            (cm)
                            股下
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量

                            14,801円

                            ( 16,281円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL95113764571163736137829-0847500g

                            21,941円

                            ( 24,135円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M85103744571163736113829-0845470g

                            20,936円

                            ( 23,030円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XL100118764571163736144829-0848510g

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました