(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,183円
税込単価
7,901円

【特長】・コーネックス[[R上]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    836-5399
  • JANコード:
    4528732297612
  • 質量(g):
    153.000
  • 材質1:
    エクスファイア難燃レーヨン混
  • 厚さ(mm):
    0.45
  • 着丈(cm):
    96
  • 幅(cm):
    58
  • 色:
    ブルー
  • 耐熱温度範囲:
    約300℃以下

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMA72

1個

7,183( 7,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーネックス[[R上]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
【用途】
・溶接作業、炉前作業など。
【材質】
・エクスファイア難燃レーヨン混

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)の型番CMA72のページです。
型番CMA72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

    テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

    テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

        JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

        JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

          全アルミ耐熱服 ズボン

          全アルミ耐熱服 ズボン

            アルミコンビ耐熱服 上衣

            アルミコンビ耐熱服 上衣

              アルミ耐熱保護具袖付前掛

              アルミ耐熱保護具袖付前掛

                全アルミ耐熱服 上衣

                全アルミ耐熱服 上衣

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

                    アルミコンビ耐熱服 ズボン

                    アルミコンビ耐熱服 ズボン

                      アルミ耐熱保護具保護帽

                      アルミ耐熱保護具保護帽

                        JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット

                        JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット

                          吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                          吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                            メーカー 帝健 帝健 吉野 JUTEC 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 吉野 日本エンコン 日本エンコン JUTEC 吉野
                            通常価格 7,183円 5,176円 16,357円 54,214円 45,854円 44,286円 39,033円 53,644円 12,954円 25,292円 39,416円 52,489円 11,503円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - - - - フリー - - - フリー M -
                            トラスココード 836-5399 836-5398 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4528732297612 4528732297643 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 153.000 195.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 エクスファイア難燃レーヨン混 メタ系アラミド繊維50%、防炎加工綿50% - - - - - - - - - - -

                            テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました