(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐切創前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMT-799
耐熱・耐切創前掛 タイネツ・タイセッソウマエカケ ゼンシン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,995円
税込単価
14,295円

【特長】・高機能繊維「ケブラー(R)」を使用しており、刃物や火花から身体を保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • 耐切創機能:
  • サイズ:
    フリー
  • 耐切創レベル:
    3
  • 厚み(mm):
    0.3
  • 材質1:
    ケブラー[[R上]]繊維
  • 素材耐熱温度(℃):
    300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TMT-799 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMT-799 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMT-799

4989999486452
855-8099
260
120
全身タイプ、胸当付

1個

12,995( 14,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能繊維「ケブラー(R)」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します
・身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます
【用途】
・切創およびスパッタなどの危険がある作業時に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐切創前掛の型番TMT-799のページです。
型番TMT-799に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐切創前掛

耐熱・耐切創前掛

    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

      ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

      ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

          マックディフェンス  難燃保護 腕カバー

          マックディフェンス 難燃保護 腕カバー

            テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

            テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

              テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

              テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

                吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                  テイケン 耐熱耐薬品白衣

                  テイケン 耐熱耐薬品白衣

                    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

                    吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー ネイビーブルー

                      ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

                      ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具

                        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

                        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服

                          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

                          MZ688 耐熱耐切創足カバー(編物)

                            メーカー トラスコ中山 吉野 吉野 吉野 マックス(手袋) 帝健 帝健 吉野 帝健 吉野 吉野 吉野 アズワン
                            通常価格 10,240円 16,357円 28,047円 14,801円 4,923円 5,176円 7,183円 11,503円 32,787円 12,954円 10,989円 20,672円 8,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ エプロン エプロン 上着 ズボン 腕カバー - - 腕カバー - 足カバー - - -
                            耐切創機能 × - - - -
                            サイズ フリー - - - フリー フリー フリー - - - フリー - -
                            耐切創レベル 3 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.3 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱・耐切創前掛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMT-798
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 着丈(cm) 仕様

                            10,240円

                            ( 11,264円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4989999486445855-809820082腰下タイプ

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました