(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,493円
税込単価
17,042円

【特長】・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4989999448801
  • トラスココード:
    856-7494
  • 質量(g):
    420.000
  • 厚さ(mm):
    2.6
  • 長さ(cm):
    38
  • 色:
    ベージュ
  • 腕周り(下部)(cm):
    16
  • 腕周り(上部)(cm):
    20
  • 材質1:
    表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
  • 材質2:
    裏:綿100%

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番

TCAUK-A 解除

Loading...

図面

TCAUK-A

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCAUK-A

1個

15,493( 17,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
・短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
【用途】
・鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。
・炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・幅(cm):20/16
・長さ(cm):38
・厚さ(mm):2.6
・着丈(cm):38
・幅(cm):20/16
・長さ(cm):38
・素材瞬間耐熱温度:800℃
・JANコード:4989999448801
・トラスココード:856-7494
・質量:420g
【材質/仕上】
・表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
・裏:綿100%

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバーの型番TCAUK-Aのページです。
型番TCAUK-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

      遮熱保護具

      遮熱保護具

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

        ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

          マックディフェンス  難燃保護 腕カバー

          マックディフェンス 難燃保護 腕カバー

            牛床革保護具 腕カバー

            牛床革保護具 腕カバー

              マックス 遮熱胸腕カバー

              マックス 遮熱胸腕カバー

                牛床革保護具 エプロン

                牛床革保護具 エプロン

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                  吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー

                    "スーパープラチナ遮熱作業服"

                    "スーパープラチナ遮熱作業服"

                      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                      吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

                        アルミ耐熱保護作業服 エプロン

                        アルミ耐熱保護作業服 エプロン

                          牛床革保護具 足カバー

                          牛床革保護具 足カバー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 マックス(手袋) トラスコ中山 マックス(手袋) トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 帝健 トラスコ中山
                            通常価格 15,493円 17,174円 3,347円 14,801円 4,923円 3,559円 6,549円 4,810円 11,503円 42,814円 16,357円 8,461円 3,579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー 足カバー - ズボン 腕カバー 腕カバー - エプロン 腕カバー - エプロン エプロン 足カバー
                            サイズ フリー フリー - - フリー - - フリー - - - フリー -
                            JANコード 4989999448801 4989999448818 - - - 4989999369687 - 4989999369670 - - - - 4989999369694
                            トラスココード 856-7494 856-7495 - - - 253-8458 - 253-8474 - - - - 253-8466
                            質量(g) 420.000 500.000 - - - 335.000 - 575.000 - - - - 310.000

                            TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました