(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンソー作業用腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンソー作業用腕カバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しておりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4560430767318
  • トラスココード:
    836-5413
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    表生地:ナイロン
  • 色:
    オレンジ
  • 全長(cm):
    50
  • 材質2:
    防護材:ポリエステル・アラミド繊維
  • 幅(cm):
    20
  • 腕周り(下部)(cm):
    31
  • 腕周り(上部)(cm):
    42

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT582

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
【用途】
・チェンソー作業時の腕カバーとして。

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンソー作業用腕カバーの型番MT582のページです。
型番MT582に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンソー作業用腕カバー

チェンソー作業用腕カバー

    チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST

    チェーンソー作業用防護チャップス Mr.FOREST

      チェーンソー用防護服 Mr.FOREST ズボン

      チェーンソー用防護服 Mr.FOREST ズボン

        チェーンソー用防護服 Mr.FOREST ジャケット

        チェーンソー用防護服 Mr.FOREST ジャケット

          アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

          アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

            TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付

            TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付

              プロテクティブ エプロン AP238S

              プロテクティブ エプロン AP238S

                TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー

                TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー

                  ケブラー(R)編サポーター

                  ケブラー(R)編サポーター

                    腕カバー ケブラー

                    腕カバー ケブラー

                      ケブラー®腕カバー380 両ゴム

                      ケブラー®腕カバー380 両ゴム

                        テイケン 耐切創袖付きエプロン

                        テイケン 耐切創袖付きエプロン

                          マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                          マックディフェンス 耐切創遮熱保護具”前掛

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アンセル トラスコ中山 HEX ARMER トラスコ中山 赤尾 アトム(安全・保護用品) 赤尾 帝健 マックス(手袋)
                            通常価格 8,400円 16,731円 26,131円 21,292円 2,035円 1,693円 53,539円 2,045円 670円 514円 3,312円 22,890円 16,396円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 腕カバー 足カバー - - 腕カバー 腕カバー 前掛け 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 前掛け
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - - フリー
                            JANコード 4560430767318 - - - - - - - - - - - 4560430763105
                            トラスココード 836-5413 - - - - - - - - - - - 754-8737
                            質量(g) 540.000 - - - - - - - - - - - 330.000

                            チェンソー作業用腕カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました