(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適ラインサポーターひざ(1枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適ラインサポーターひざ(1枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,547円
税込単価
1,702円

【特長】・圧迫力に強弱の差がある特殊編製法(特許取得済)を採用し筋肉や靭帯を効...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリウレタン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
膝周り(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1774-M

M
4965277177410
836-5708
38.000
32~38

1個

1,547( 1,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧迫力に強弱の差がある特殊編製法(特許取得済)を採用し筋肉や靭帯を効率よくサポートします。
・ひざのお皿を上下左右から包みこむようにサポートします。
・ひざの曲げ伸ばしにも効果的にフィットし、ひざ全体を安定させます。
・ひざの具合が悪いときやワークシーンでお使いいただけます。
・日常生活でもお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ラインサポーターひざ(1枚入)の型番1774-Mのページです。
型番1774-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適ラインサポーターひざ(1枚入)

快適ラインサポーターひざ(1枚入)

    快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

    快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

        快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

        快適ラインサポーターふくらはぎ(1枚入)

          手首用フライス 2123 10枚(5組)

          手首用フライス 2123 10枚(5組)

            ブラックサポーター 保温ひざ用

            ブラックサポーター 保温ひざ用

              バンテリンサポーター (腰用)

              バンテリンサポーター (腰用)

                快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

                快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

                  快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                  快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                    メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 東京硝子器械 モリト 興和新薬 福徳産業 福徳産業
                    通常価格 1,547円 1,063円 1,374円 1,609円 3,617円 785円 4,361円 1,160円 1,603円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~  
                    ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック - ブラック ブラック
                    材質1 ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、ポリウレタン - - - ポリエステル、ポリウレタン ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン

                    快適ラインサポーターひざ(1枚入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1774-L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 膝周り(cm)

                    1,547円

                    ( 1,702円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    L4965277177427836-570940.00036~42

                    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました