(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

快適ストレッチサポーター手首(2枚入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,484円
税込単価
1,632円

【特長】・優しい装着感で快適サポートします。・長時間装着でも快適におすごしいた...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4965277178103
  • トラスココード:
    836-5712
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 手首周り(cm):
    15~22

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ブラックサイズフリー
JANコード4965277178103トラスココード836-5712
質量(g)22.000材質1ポリエステル、ポリウレタン
手首周り(cm)15~22 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1781

1パック

2個入り

1,484( 1,632円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優しい装着感で快適サポートします。
・長時間装着でも快適におすごしいただけます。
・伸縮性が抜群で、肌ざわりもなめらかです。
・適度な圧迫力でしっかりサポートします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ストレッチサポーター手首(2枚入)の型番1781のページです。
型番1781に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

    快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

    快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

      快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

      快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

        快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

        快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

          バンテリンサポーター (腰用)

          バンテリンサポーター (腰用)

            千吉 ガーデンニーパット

            千吉 ガーデンニーパット

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                ニーパットカバー

                ニーパットカバー

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                    快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                    快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                      ハーネスサポーター

                      ハーネスサポーター

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                          バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                          バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 興和新薬 千吉 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 福徳産業 DBLTACT 千吉 興和新薬
                            通常価格 1,484円 1,063円 1,160円 1,374円 4,361円 1,388円 1,603円 2,380円 1,547円 1,449円 2,486円 1,080円 1,816円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   1日目  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - ブラック 他色 ブラック ブラック ブラック - ブラック
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - - - フリー フリー - -
                            JANコード 4965277178103 4965277178400 4965277178608 4965277178202 - - - - - 4965277177205 - - -
                            トラスココード 836-5712 836-5714 836-5715 836-5713 - - - - - 836-5707 - - -
                            質量(g) 22.000 40.000 27.000 28.000 - - - - - 25.000 - - -

                            快適ストレッチサポーター手首(2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト