(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円

【特長】・優しい装着感で快適サポートします。・長時間装着でも快適におすごしいた...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4965277178400
  • トラスココード:
    836-5714
  • サイズ詳細:
    フリー(32~38cm)
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 膝周り(cm):
    32~38
  • サポートレベル:
    中圧迫

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1784

4個

1,063( 1,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優しい装着感で快適サポートします。
・長時間装着でも快適におすごしいただけます。
・伸縮性が抜群で、肌ざわりもなめらかです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)の型番1784のページです。
型番1784に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

    快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

    快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

        快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

        快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

          バンテリンサポーター (腰用)

          バンテリンサポーター (腰用)

            ニーパットカバー

            ニーパットカバー

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                千吉 ガーデンニーパット

                千吉 ガーデンニーパット

                  ハーネスサポーター

                  ハーネスサポーター

                    快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                    快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                      バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                      バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

                        ケアリーヴ(R)

                        ケアリーヴ(R)

                          J-TECH 膝パッド

                          J-TECH 膝パッド

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 興和新薬 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 千吉 DBLTACT 福徳産業 興和新薬 アズワン J-TECH
                            通常価格 1,063円 1,160円 1,374円 1,484円 4,361円 2,380円 1,603円 1,388円 2,486円 1,547円 1,816円 620円 3,278円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - 他色 ブラック - ブラック ブラック ブラック 他色 -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - - フリー - - - フリー
                            JANコード 4965277178400 4965277178608 4965277178202 4965277178103 - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-5714 836-5715 836-5713 836-5712 - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 フリー(32~38cm) - フリー(24~28cm) - - - - - - - - - -

                            快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました