(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンテリンサポーター (腰用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24522
バンテリンサポーター (腰用) バンテリンサポーター (コシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,854円
税込単価
5,339円

【特長】・生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします・腰椎から骨盤に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 材質1:
    本体:ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    面ファスナー:ナイロン100%

Loading...

 
カタログを表示

24522 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
色詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24522

ブラック
M
4987067452200
855-2183
65~85
-
120.000

4個

4,854( 5,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします
・腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します
・人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します
・通気性の高い薄型生地を採用したことで、ムレにくく、少ない違和感で着用できます
・独自のクロスネットテーピング構造が腰の不安感を軽減します
【用途】
・腰用サポーター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンテリンサポーター (腰用)の型番24522のページです。
型番24522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンテリンサポーター (腰用)

バンテリンサポーター (腰用)

    快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

    快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

        快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

        快適ストレッチサポーター足首(1枚入)

          快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

          快適ストレッチサポーター手首(2枚入)

            ハーネスサポーター

            ハーネスサポーター

              ニーパットカバー

              ニーパットカバー

                安全帯胴当てベルト CRX

                安全帯胴当てベルト CRX

                  J-TECH 膝パッド

                  J-TECH 膝パッド

                    バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

                    バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

                      ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                      ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                          ワーキングサポーター(手首用)

                          ワーキングサポーター(手首用)

                            メーカー 興和新薬 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 DBLTACT アトム(安全・保護用品) TJMデザインタジマツール J-TECH 興和新薬 ALTA INDUSTRIES 千吉 トラスコ中山
                            通常価格 4,361円 1,374円 1,063円 1,160円 1,484円 2,486円 2,380円 4,926円 3,507円 1,680円 4,293円 1,080円 2,424円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター - - - - ベルトサポーター ワーキングサポーター - ボディガード - - ボディガード ワーキングサポーター
                            材質1 本体:ポリエステル、ポリウレタン - - - - - - - - ナイロン、ポリウレタン - - -
                            材質2 面ファスナー:ナイロン100% - - - - - - - - - - - -

                            バンテリンサポーター (腰用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24523
                            24529
                            24530
                            24531
                            24532
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 色詳細 質量(g)

                            4,854円

                            ( 5,339円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラックL4987067452309855-218480~100-130.000

                            4,854円

                            ( 5,339円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            ブラック2L/LL4987067452903855-218595~115-140.000

                            4,361円

                            ( 4,797円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            グレーM4987067453009855-218665~85シャイニンググレー120.000

                            4,854円

                            ( 5,339円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            グレーL4987067453108855-218780~100シャイニンググレー130.000

                            4,854円

                            ( 5,339円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            グレー2L/LL4987067453207855-218895~115シャイニンググレー140.000

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました