(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ナックルガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKNG-L
TRUSCO ナックルガード ナックルガード ヒダリテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    生地:ポリエステル
  • 材質2:
    甲部:ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    25
  • 長さ(mm):
    125
  • 幅(mm):
    100
  • サイズ:
    フリー

Loading...

 
カタログを表示

TKNG-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKNG-L

4989999449020
856-0861
10

4個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。
・手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。
【用途】
・金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ナックルガードの型番TKNG-Lのページです。
型番TKNG-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ナックルガード

TRUSCO ナックルガード

    バンテリンサポーター (腰用)

    バンテリンサポーター (腰用)

      ニーパットカバー

      ニーパットカバー

        手甲ガード

        手甲ガード

          ワーキングサポーター(手首用)

          ワーキングサポーター(手首用)

            保護サポーター

            保護サポーター

              スネガード

              スネガード

                ハーネスサポーター

                ハーネスサポーター

                  ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                  ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                    サスペンダー黒

                    サスペンダー黒

                      J-TECH 膝パッド

                      J-TECH 膝パッド

                        バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

                        バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)

                          ワーキングサポーター(足首用)

                          ワーキングサポーター(足首用)

                            メーカー トラスコ中山 興和新薬 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 トラスコ中山 ユタカメイク トーヨーセフティー DBLTACT モリト TJMデザインタジマツール J-TECH 興和新薬 トラスコ中山
                            通常価格 1,000円 4,361円 2,380円 953円 2,424円 2,291円 2,289円 2,486円 3,491円 3,317円 3,278円 1,680円 3,049円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            ブラック - 他色 - ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック
                            サイズ フリー - - フリー フリー - フリー フリー - - フリー 2L/LL フリー
                            質量(g) 27.000 - - - 70.000 - - - - - - - 146.000
                            材質1 生地:ポリエステル - - - ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール - - - - - - - ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
                            材質2 甲部:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ナックルガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKNG-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード タイプ

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999449037856-0862

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました