(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

J-TECH 膝パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

J-TECH 膝パッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,278円 ~ 4,005円  特別価格 
税込価格
3,606円 ~ 4,406円  特別価格 

【特長】・耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボディガード
  • サイズ:
    フリー
  • 長さ(mm):
    280
  • 幅(mm):
    190
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    本体:1000デニールナイロン
  • 材質2:
    パッド:ポリ塩化ビニール
  • 材質3:
    ライナー:合成樹脂(EVA)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
-
4989999488982
856-2475

5個

3,278( 3,606円 )

1日目

他色
コヨーテ ブラウン
4989999488999
856-2476

5個

3,915円

3,425

( 3,768円 )

2日目

他色
マルチカム
4989999489002
856-2477

5個

4,005円

3,505

( 3,856円 )

4日目

ブルー
ネイビーブルー
4989999489019
856-2478

5個

3,915円

3,425

( 3,768円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能なニーパッドです。
【用途】
・現場作業に。
【材質】
・本体:1000デニールナイロン
・パッド:ポリ塩化ビニール
・ライナー:合成樹脂(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-TECH 膝パッド

J-TECH 膝パッド

    ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

    ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

      ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

      ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

          ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

          ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

            ニーパット

            ニーパット

              作業用ニーパッド

              作業用ニーパッド

                ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                  ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

                  ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                      快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                      快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                        ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                        ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                          ワーキングサポーター(足首用)

                          ワーキングサポーター(足首用)

                            メーカー J-TECH ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES バーコ トラスコ中山 ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES 福徳産業 ALTA INDUSTRIES トラスコ中山
                            通常価格 3,278円 5,567円 5,861円 6,363円 6,478円 5,197円 2,504円 3,713円 14,127円 4,014円 1,449円 4,014円 3,049円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ボディガード ボディガード - - ボディガード ワーキングサポーター ボディガード ワーキングサポーター - - - - ワーキングサポーター
                            サイズ フリー フリー - - フリー - フリー - - - フリー - フリー
                            長さ(mm) 280 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 - - - - - - - - - - - -

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました