(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,897円
税込単価
19,687円

【特長】・吸汗速乾性に富んでいます。・快適な着用感です。・髪の長い方用。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば無し
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4589727566335
  • トラスココード:
    836-4406
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • 仕様1:
    髪の長い方用
  • 材質:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

964031

1パック

50個入り

17,897( 19,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗速乾性に富んでいます。
・快適な着用感です。
・髪の長い方用。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・袋入数(枚):50
・髪の長い方用
・JANコード:4589727566335
・トラスココード:836-4406
・質量:1100g
【材質/仕上】
・ポリエステル
・ポリウレタン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネットの型番964031のページです。
型番964031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

    Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

    Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

      クリーンネット

      クリーンネット

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSW

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ FSW

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ FSW

                ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

                ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSW

                  ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                  ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ESW

                    でんでん帽

                    でんでん帽

                      シャミランショートフード ホワイト

                      シャミランショートフード ホワイト

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ YSB

                          メディカルキャップ

                          メディカルキャップ

                            メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン サンペックス ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 17,897円 21,366円 7,690円 1,835円 1,734円 2,084円 1,613円 2,546円 1,230円 4,649円 4,137円 2,545円 2,321円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ - - - - - - キャップ フード - キャップ
                            仕様 つば無し つば無し つば無し - - - - - - - つば付き - つば無し
                            帯電加工 なし なし なし - - - - - - なし - - なし
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト ホワイト - -
                            サイズ フリー フリー フリー - - - - - - - - - フリー

                            Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました