(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linet TriApex超制電フードFS433C 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS433C-01-L
Linet TriApex超制電フードFS433C 白 クリーンルームヨウキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,487円
税込単価
2,736円

【特長】・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています・洗...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル
  • 仕様1:
    ・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます・防塵性、快適性もキープします

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

FS433C-01-L 解除

Loading...

仕様

FS433C-01-M【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
・防塵性、快適性もキープします。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:M
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:65.5cm
・JANコード:4589727560678
・トラスココード:856-0431
・質量:65g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FS433C-01-L【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
・防塵性、快適性もキープします。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:L
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:68cm
・JANコード:4589727560685
・トラスココード:856-0432
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FS433C-01-LL【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
・防塵性、快適性もキープします。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:LL
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:70.5cm
・JANコード:4589727560692
・トラスココード:856-0433
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリエステル
商品情報を表示

FS433C-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS433C-01-L

4589727560685
856-0432
70
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・色:ホワイト・サイズ:L・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:68cm
・JANコード:4589727560685・トラスココード:856-0432・質量:70g【材質/仕上】・ポリエステル

5個

2,487( 2,736円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています
・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます
・防塵性、快適性もキープします
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApex超制電フードFS433C 白の型番FS433C-01-Lのページです。
型番FS433C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linet TriApex超制電フードFS433C 白

Linet TriApex超制電フードFS433C 白

    Linet TriApex超制電フードFS433C L 青

    Linet TriApex超制電フードFS433C L 青

      Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

      Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

        Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

        Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

          フード_3/2の綾織生地

          フード_3/2の綾織生地

            フード_2/1の綾織生地

            フード_2/1の綾織生地

              Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

              Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

                メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ブラストン ブラストン 東洋リントフリー
                通常価格 2,487円 2,529円 2,725円 2,653円 3,706円 3,252円 17,897円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                材質1 ポリエステル - - - - - ポリウレタン
                仕様1 ・静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています・洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます・防塵性、快適性もキープします 男女共用 - - - - 髪の長い方用

                Linet TriApex超制電フードFS433C 白のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FS433C-01-LL
                FS433C-01-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 質量(g) 仕様2 仕様3

                2,529円

                ( 2,782円 )
                5個 あり

                4日目

                4589727560692856-043375.000・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・色:ホワイト・サイズ:LL・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:70.5cm・JANコード:4589727560692・トラスココード:856-0433・質量:75g【材質/仕上】・ポリエステル

                2,734円

                ( 3,007円 )
                1個 あり

                1日目

                4589727560678856-043165.000・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・色:ホワイト・サイズ:M・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:65.5cm・JANコード:4589727560678・トラスココード:856-0431・質量:65g【材質/仕上】・ポリエステル

                フードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました