(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,653円 ~ 3,420円
税込価格
2,918円 ~ 3,762円

【特長】・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

JK487C-01-M【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:M
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:60cm
・JANコード:4589727566038
・トラスココード:836-4399
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK487C-01-S【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:S
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:58cm
・JANコード:4589727566021
・トラスココード:836-4398
・質量:65g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK487C-02-LL【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:LL
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:64cm
・JANコード:4589727566090
・トラスココード:836-4405
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK487C-01-L【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:L
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:62cm
・JANコード:4589727566045
・トラスココード:836-4400
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリエステル
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト
・サイズ:L・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:62cm・JANコード:4589727566045・トラスココード:836-4400・質量:75g【材質/仕上】・ポリエステル

5個

2,653( 2,918円 )

4日目

・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト
・サイズ:M・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:60cm・JANコード:4589727566038・トラスココード:836-4399・質量:70g【材質/仕上】・ポリエステル

5個

2,653( 2,918円 )

1日目

・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト
・サイズ:S・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:58cm・JANコード:4589727566021・トラスココード:836-4398・質量:65g【材質/仕上】・ポリエステル

5個

2,653( 2,918円 )

4日目

・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー
・サイズ:LL・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:64cm・JANコード:4589727566090・トラスココード:836-4405・質量:75g【材質/仕上】・ポリエステル

1個

3,420( 3,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします
・マスク掛け、メガネ通し孔付です
・タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装
・食品工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

    Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

    Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

      Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

      Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

        Linet TriApexフードFC438C

        Linet TriApexフードFC438C

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

                メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 2,653円 2,725円 21,366円 2,236円 1,734円 1,835円 1,685円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   4日目   6日目  

                Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487Cのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました