(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JK486C-02-M
Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C クリーンルームヨウキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,725円
税込単価
2,998円

【特長】・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

JK486C-02-M 解除

Loading...

仕様

JK486C-01-L【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:L
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:62cm
・JANコード:4589727565963
・トラスココード:836-4392
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-02-M【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:M
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:60cm
・JANコード:4589727565994
・トラスココード:836-4395
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-02-L【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:62cm
・JANコード:4589727566007
・トラスココード:836-4396
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-01-S【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:S
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:58cm
・JANコード:4589727565949
・トラスココード:836-4390
・質量:55g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-02-S【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:58cm
・JANコード:4589727565987
・トラスココード:836-4394
・質量:55g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-02-LL【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:LL
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:64cm
・JANコード:4589727566014
・トラスココード:836-4397
・質量:65g
【材質/仕上】
・ポリエステル
JK486C-01-LL【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
・マスク掛け、メガネ通し孔付です。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:LL
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
・頭囲サイズ:64cm
・JANコード:4589727565970
・トラスココード:836-4393
・質量:65g
【材質/仕上】
・ポリエステル
商品情報を表示

JK486C-02-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JK486C-02-M

・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:M
・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:60cm・JANコード:4589727565994・トラスココード:836-4395・質量:60g【材質/仕上】・ポリエステル

1個

2,725( 2,998円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします
・マスク掛け、メガネ通し孔付です
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装
・食品工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486Cの型番JK486C-02-Mのページです。
型番JK486C-02-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

    Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

    Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

      Linet TriApexフードFC438C

      Linet TriApexフードFC438C

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSB

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

          ミドリ安全 作業用帽子 キャップ DSW

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

            ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSB

              ミドリ安全 作業用帽子 キャップ RSB

                Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

                Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

                  メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東洋リントフリー
                  通常価格 2,725円 2,653円 2,236円 1,685円 1,734円 1,835円 2,230円 21,366円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目   6日目   1日目  

                  Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486Cのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  JK486C-01-L
                  JK486C-01-LL
                  JK486C-01-S
                  JK486C-02-L
                  JK486C-02-LL
                  JK486C-02-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様1 仕様2

                  3,260円

                  ( 3,586円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:L・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:62cm・JANコード:4589727565963・トラスココード:836-4392・質量:60g【材質/仕上】・ポリエステル

                  2,725円

                  ( 2,998円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:LL・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:64cm・JANコード:4589727565970・トラスココード:836-4393・質量:65g【材質/仕上】・ポリエステル

                  2,725円

                  ( 2,998円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:S・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:58cm・JANコード:4589727565949・トラスココード:836-4390・質量:55g【材質/仕上】・ポリエステル

                  2,725円

                  ( 2,998円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:L・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:62cm・JANコード:4589727566007・トラスココード:836-4396・質量:60g【材質/仕上】・ポリエステル

                  2,725円

                  ( 2,998円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:LL・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:64cm・JANコード:4589727566014・トラスココード:836-4397・質量:65g【材質/仕上】・ポリエステル

                  2,725円

                  ( 2,998円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ・顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします・マスク掛け、メガネ通し孔付です・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:S・ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品・頭囲サイズ:58cm・JANコード:4589727565987・トラスココード:836-4394・質量:55g【材質/仕上】・ポリエステル

                  フードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました