(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linet TriApexフードFC438C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FC438C-01-L
Linet TriApexフードFC438C LINET TRIAPEXフードFC438C L シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,236円
税込単価
2,460円

【特長】・マスク付なので、高い清浄度に対応できます【用途】・半導体・液晶パネル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

型番

FC438C-01-L 解除

Loading...

仕様

FC438C-01-LL【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:LL
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:74cm
・JANコード:4580206984046
・トラスココード:836-4326
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FC438C-02-LL【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:LL
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:74cm
・JANコード:4580206984077
・トラスココード:836-4329
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FC438C-01-L【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:L
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:72cm
・JANコード:4580206984039
・トラスココード:836-4325
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FC438C-02-L【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:72cm
・JANコード:4580206984060
・トラスココード:836-4328
・質量:75g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FC438C-01-M【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:M
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:68cm
・JANコード:4580206984022
・トラスココード:836-4324
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル
FC438C-02-M【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:M
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
・頭囲サイズ:68cm
・JANコード:4580206984053
・トラスココード:836-4327
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル
商品情報を表示

FC438C-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC438C-01-L

・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:L
・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:72cm・JANコード:4580206984039・トラスココード:836-4325・質量:75g【材質/仕上】・ポリエステル

5個

2,236( 2,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク付なので、高い清浄度に対応できます
【用途】
・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
・医薬品・バイオ・化学・包装
・食品工業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Linet TriApexフードFC438Cの型番FC438C-01-Lのページです。
型番FC438C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linet TriApexフードFC438C

Linet TriApexフードFC438C

    Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

    Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

      Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

      Linet TriApex異物混入防止対策キャップJK486C

        Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

        Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーネット

          Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

          Linet TriApex毛髪落下防止対策インナーキャップ

            メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー
            通常価格 2,236円 2,653円 2,725円 17,897円 21,366円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  

            Linet TriApexフードFC438Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            FC438C-01-LL
            FC438C-01-M
            FC438C-02-L
            FC438C-02-LL
            FC438C-02-M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様1 仕様2

            2,693円

            ( 2,962円 )
            5個 あり

            4日目

            ・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:LL・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:74cm・JANコード:4580206984046・トラスココード:836-4326・質量:80g【材質/仕上】・ポリエステル

            2,910円

            ( 3,201円 )
            1個 あり

            1日目

            ・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ホワイト・サイズ:M・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:68cm・JANコード:4580206984022・トラスココード:836-4324・質量:70g【材質/仕上】・ポリエステル

            2,236円

            ( 2,460円 )
            5個 あり

            1日目

            ・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:L・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:72cm・JANコード:4580206984060・トラスココード:836-4328・質量:75g【材質/仕上】・ポリエステル

            2,236円

            ( 2,460円 )
            5個 あり

            4日目

            ・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:LL・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:74cm・JANコード:4580206984077・トラスココード:836-4329・質量:80g【材質/仕上】・ポリエステル

            2,436円

            ( 2,680円 )
            1個 あり

            4日目

            ・マスク付なので、高い清浄度に対応できます・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器・医薬品・バイオ・化学・包装・食品工業・色:ブルー・サイズ:M・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品・頭囲サイズ:68cm・JANコード:4580206984053・トラスココード:836-4327・質量:70g【材質/仕上】・ポリエステル

            フードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました