(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
361円
税込単価
397円

【特長】・綿100%素材の腕カバーです。・腕の汚れが気になる作業に大活躍です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • 色:
    ブラック
  • 長さ(cm):
    33.5
  • 幅(cm):
    17.5
  • 材質1:
    綿100%
  • JANコード:
    4518406904014
  • トラスココード:
    836-3536
  • 質量(g):
    54

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U-40-1

10個

361( 397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%素材の腕カバーです。
・腕の汚れが気になる作業に大活躍です。
【用途】
・ガーデニング、農業、林業、一般作業など。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(cm):17.5
・長さ(cm):33.5
・厚さ:0.34mm
・JANコード:4518406904014
・トラスココード:836-3536
・質量:54g
【材質/仕上】
・綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴムの型番U-40-1のページです。
型番U-40-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

    ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

    ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

      ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

      ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

        ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 厚手 両ゴム

        ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 厚手 両ゴム

          竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

          竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

            女性用アームカバー エアリー

            女性用アームカバー エアリー

              腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

              腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

                竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

                  ミエローブ 超パワフルアームカバー

                  ミエローブ 超パワフルアームカバー

                    ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                    ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                      メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 三重化学工業 三重化学工業 トラスコ中山 三重化学工業 三重化学工業 トラスコ中山
                      通常価格 361円 473円 396円 473円 574円 739円 2,894円 614円 991円 2,365円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー エプロン 腕カバー - エプロン
                      厚さ(mm) 0.3 0.55 0.3 0.64 - - - - - -
                      ブラック デニム ブラック デニム - - - - - -
                      長さ(cm) 33.5 37.3 36.4 37.7 - - - - - -
                      幅(cm) 17.5 17 14.7 14.7 - - - - - -

                      ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴムのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました