(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

男女兼用 ホッピングパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VP527-M
男女兼用 ホッピングパンツ ダンジョケンヨウ ホッピングパンツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,548円
税込単価
5,003円

【特長】・吸汗・速乾素材を使用しており、快適に作業できます。・異物混入防止仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パンツ
  • 用途:
    男女兼用
  • 材質1:
    二重織ピケ(ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%)

型番

VP527-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

VP527-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP527-M

ブルー系
M
サックス
4589929588098
855-2237
338.000
70~76
76
105

1個

4,548( 5,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗・速乾素材を使用しており、快適に作業できます。
・異物混入防止仕様フルスペック商品です。
・異物混入の要因となるポケット類は一切排除しています。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。
【材質】
・二重織ピケ(ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

男女兼用 ホッピングパンツ の型番VP527-Mのページです。
型番VP527-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

男女兼用 ホッピングパンツ

男女兼用 ホッピングパンツ

    男女兼用長袖ジャンパー

    男女兼用長袖ジャンパー

      サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

      サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

        ヘアネット

        ヘアネット

          クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

          クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

            クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

            クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

              クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

              クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

                メーカー サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス
                通常価格 4,548円 4,548円 6,225円 2,409円 5,447円 6,153円 6,537円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ パンツ 上着 上着 キャップ パンツ - 上着
                用途 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用
                材質1 二重織ピケ(ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%) ポリエステル100% 二重織ピケ ポリエステル100% ポプリン - - - -

                男女兼用 ホッピングパンツ のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                VP527-6L
                VP527-L
                VP527-LL
                VP527-S
                VP527-SS
                VP528-3L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm) 総丈(cm)

                4,548円

                ( 5,003円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系[L] 6Lサックス4589929588159855-2243445.000112~11880115

                4,548円

                ( 5,003円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系[L] Lサックス4589929588104855-2238358.00077~8378108

                4,548円

                ( 5,003円 )
                5個 あり

                1日目

                ブルー系LLサックス4589929588111855-2239376.00084~9080111

                4,548円

                ( 5,003円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系[S] Sサックス4589929588081855-2236312.00063~6974102

                4,548円

                ( 5,003円 )
                1個 あり

                1日目

                ブルー系SSサックス4589929588074855-2235288.00056~627299

                4,548円

                ( 5,003円 )
                5個 あり

                8日目

                グリーン系3L-4589929588210855-2249406.00091~9780112

                食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました