(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTPA6CAS
キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール【25個入り】 キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,666円 23,530円
税込単価
29,333円 25,883円

【特長】・クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です・高いフィルター性能と蒸れに...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト系
  • 材質:
    透気性ポリエチレン、SMS不織布

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。
  • サイズラインナップ:S/M/L/XLサイズ。2XLサイズは別途問い合わせになります。
  • クリーンパックではありません。ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。

型番

KTPA6CAS 解除

Loading...

 
カタログを表示

KTPA6CAS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTPA6CAS

S
96~104
164~170
18800.0
0036000476811
836-5394

1パック

25個入り

26,666円

23,530

( 25,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です
・高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です
・ウェア表面は帯電防止加工をしてあります
・フード一体型です
・フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです
・サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します
・床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています
【用途】
・原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に
・クリーンルームの視察、メンテナンス用に
・有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります
・紛体作業に
・静電気対策や異物対策に
・伝染病などの拡散予防に

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。
  • サイズラインナップ:S/M/L/XLサイズ。2XLサイズは別途問い合わせになります。
  • クリーンパックではありません。ゴーグル、マスク、グローブ、ブーツカバーは付属しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュア A6クリーンルームカバーオールの型番KTPA6CASのページです。
型番KTPA6CASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール

キムテクピュア A6クリーンルームカバーオール

    クリーンガード続服 CX

    クリーンガード続服 CX

      ステリウェア続服 ST-101

      ステリウェア続服 ST-101

        ステリウェア続服 ST-102

        ステリウェア続服 ST-102

          ステリウェア続服 ST-100

          ステリウェア続服 ST-100

            ステリウェア続服 ST-103

            ステリウェア続服 ST-103

              メーカー 桜井 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 26,666円 1,200円 1,089円 1,089円 1,089円 1,138円
              通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
              ホワイト系 - - - - -
              材質 透気性ポリエチレン、SMS不織布 - - - - -

              キムテクピュア A6クリーンルームカバーオールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              KTPA6CAL
              KTPA6CAM
              KTPA6CAXL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) 質量(g) JANコード トラスココード

              29,666円

              ( 32,633円 )

              25個入り

              1パック あり

              1日目

              L112~120176~18223300.00036000476835836-5396

              26,666円

              ( 29,333円 )

              25個入り

              1パック あり

              2日目

              M104~112170~17618800.00036000476828836-5395

              33,333円

              ( 36,666円 )

              25個入り

              1パック あり

              4日目

              [その他] XL120~128182~18823300.00036000476842836-5397

              フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました