(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRPS10E-L
TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層 TRUSCO タイデンボウシツカイステホゴフク 3ソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,108円
税込単価
1,219円

【特長】・微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    つなぎ服

(i)ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。
  • アイロン掛けはお避けください。
  • 本来の用途以外でのご使用はお止めください。
  • 靴は別売です。

型番

TRPS10E-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRPS10E-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
適合股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRPS10E-L

L
4989999514575
859-7200
169.000
100~108
174~182
68

5個

1,108( 1,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。
・軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。
・引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
【用途】
・汚れの激しい現場作業用に。
・微粒子からの防護に。
・塗装作業などの液体飛沫からの防護用に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。
  • アイロン掛けはお避けください。
  • 本来の用途以外でのご使用はお止めください。
  • 靴は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層の型番TRPS10E-Lのページです。
型番TRPS10E-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

    7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

    7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

      タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

        不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

        不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

          MG防護服 2550

          MG防護服 2550

            メーカー トラスコ中山 アゼアス ケニス トラスコ中山 エイブル山内
            通常価格 1,108円 4,061円 1,476円 714円 1,481円
            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
            ホワイト - - ホワイト -
            材質1 ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)不織布 -
            タイプ つなぎ服 - - フード付ジャンパー -

            TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TRPS10E-M
            TRPS10E-S
            TRPS10E-XL
            TRPS10E-XXL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) 適合股下(cm)

            1,226円

            ( 1,349円 )
            1個 あり

            1日目

            M4989999514568859-7199159.00092~100168~17667

            1,202円

            ( 1,322円 )
            1個 あり

            1日目

            S4989999514551859-7198149.00092まで170まで67

            1,202円

            ( 1,322円 )
            1個 あり

            1日目

            XL4989999514582859-7201179.000108~116180~18868

            1,202円

            ( 1,322円 )
            1個 あり

            1日目

            XXL4989999514599859-7202189.000116~124186~19471

            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました