(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EVA016NS-TPM
PEVAエプロン L/M/S(1枚入) シンガー PEVAエプロン M (1マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円

【特長】・PEVA100%の個包装ディスポエプロンです【用途】・食品工場、病院...

詳細情報を確認する

型番

EVA016NS-TPM 解除

Loading...

 
カタログを表示

EVA016NS-TPM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
幅(cm)
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVA016NS-TPM

97
65
M
836-5319
4976366005781
110

5個

513( 564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEVA100%の個包装ディスポエプロンです
【用途】
・食品工場、病院、介護施設

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEVAエプロン L/M/S(1枚入)の型番EVA016NS-TPMのページです。
型番EVA016NS-TPMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

PEVAエプロン L/M/S(1枚入)

    PEVAエプロン L/M(1枚入)

    PEVAエプロン L/M(1枚入)

      シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)

      シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)

        抗菌ビニロン前掛(腰下) Lサイズ

        抗菌ビニロン前掛(腰下) Lサイズ

          64×87cm作業用エプロン

          64×87cm作業用エプロン

            PE使い捨てエプロン(50枚入)

            PE使い捨てエプロン(50枚入)

              ドットエプロン AZ-861377

              ドットエプロン AZ-861377

                布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

                布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

                  ノンダイオエプロン

                  ノンダイオエプロン

                    ポリエチレン打抜きエプロン

                    ポリエチレン打抜きエプロン

                      抗菌ビニロン前掛(腰下)

                      抗菌ビニロン前掛(腰下)

                        89x120mm作業用エプロン

                        89x120mm作業用エプロン

                          スリットエプロン AZ-861243

                          スリットエプロン AZ-861243

                            メーカー 宇都宮製作 シンガー(宇都宮製作) 宇都宮製作 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アイトス 布施商店 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アイトス
                            通常価格 513円 479円 4,097円 2,242円 1,260円 1,704円 4,700円 1,255円 3,000円 831円 2,243円 3,050円 1,595円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 腰下
                            ホワイト ホワイト - - ブラック - - - ホワイト ホワイト - グリーン -
                            材質1 ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.14 - - - - - - - - - - - -

                            PEVAエプロン L/M/S(1枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EVA016NS-TPL
                            EVA016NS-TPS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            着丈(cm) 幅(cm) サイズ トラスココード JANコード 質量(g)

                            513円

                            ( 564円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10866L836-53204976366005774115

                            513円

                            ( 564円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8064S836-5318497636600579895

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました