(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎つなぎ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防炎つなぎ服

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,032円 ~ 27,113円  特別価格 
税込価格
22,035円 ~ 29,824円  特別価格 

【特長】・優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。・帯電防止織物を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    綿55%、アクリル系45%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4560105049022
836-3765
102
126
52
80
177~182
62

1個

21,823円

20,319

( 22,351円 )

1日目

4L
4560105049039
836-3766
106
130
54
82
182~187
64

1個

27,113円

25,087

( 27,596円 )

1日目

5L
4560105049046
836-3767
110
134
56
84
187~192
66

1個

21,824円

20,193

( 22,212円 )

4日目

L
4560105048988
836-3763
94
118
48
76
167~172
58

1個

20,032円

18,986

( 20,885円 )

1日目

LL
4560105048995
836-3764
98
122
50
78
172~177
60

1個

20,032円

18,986

( 20,885円 )

4日目

M
4560105049008
836-3762
90
114
46
74
162~167
56

1個

20,032円

18,986

( 20,885円 )

1日目

S
4560105049015
836-3761
86
110
44
72
157~162
54

1個

20,032円

18,986

( 20,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
・帯電防止織物を使用しています。
・コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
【用途】
・火を使う現場に。
・作業全般、他。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防炎つなぎ服

防炎つなぎ服

    AZ-861351 レディース脇シャーリングパンツ

    AZ-861351 レディース脇シャーリングパンツ

      AZ-861400 スクラブ(男女兼用)

      AZ-861400 スクラブ(男女兼用)

        AZ-861361 メンズ脇シャーリングパンツ

        AZ-861361 メンズ脇シャーリングパンツ

          AZ-966 半袖シャツ

          AZ-966 半袖シャツ

            防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

            防風防寒ブルゾン TULTEX ターコイズ

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                AZ-861402 パンツ(男女兼用)

                AZ-861402 パンツ(男女兼用)

                  AZ-861405 スクラブ(男女兼用)

                  AZ-861405 スクラブ(男女兼用)

                    AZ-60720 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

                    AZ-60720 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

                      AZ-60721 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                      AZ-60721 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                        AZ-60701 長袖ブルゾン(男女兼用)

                        AZ-60701 長袖ブルゾン(男女兼用)

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                          AZ-30535 長袖シャツ(男女兼用)

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス AUTO-BI(山田辰) アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
                            通常価格 20,032円 3,093円 2,303円 3,570円 6,000円 6,812円 9,580円 5,100円 3,987円 6,258円 6,444円 7,526円 7,042円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目  
                            商品分類 ツナギ ズボン Tシャツ ズボン ワークシャツ - ツナギ ズボン Tシャツ ズボン ズボン ジャケット ワークシャツ
                            色(系統) - - - - - - - - - - -
                            季節 通年 - - - - - 通年 - - - - - 春夏
                            袖形状 長袖 - 半袖 - 半袖 - 長袖 - 半袖 - - 長袖 長袖
                            仕様 男性用 女性用 男女兼用 男性用 - - 男性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました