(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服 1280シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1280-BC-4L
つなぎ服 1280シリーズ ツナギフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,342円
税込単価
13,576円

【特長】・膝部分には引きつりを軽減する機能「らくプリ」を採用。膝曲げが大変楽に...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 質量(g):
    1050
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

1280-BC-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

1280-BC-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1280-BC-4L

4L
ブラック
4560105052282
836-3745
106
130
54
82
182~187
64

1個

12,342( 13,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・膝部分には引きつりを軽減する機能「らくプリ」を採用。膝曲げが大変楽になっています
・肘部分にも「らくプリ」を採用。腕の動きがスムーズです
・胸ポケットには反射素材を織り込んだテープがおしゃれなアクセントになっており、ファスナータイプの胸ポケットの他に便利なミニポケットも付いています
・背面にはノーフォークを採用。腕の引きつりを軽減します
・帯電防止織物を使用しています
【用途】
・自動車整備などに
・作業全般、他

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服 1280シリーズの型番1280-BC-4Lのページです。
型番1280-BC-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服 1280シリーズ

つなぎ服 1280シリーズ

    帯電防止サマーカーゴパンツブルー

    帯電防止サマーカーゴパンツブルー

      エコ製品制電防寒コート(フード付)

      エコ製品制電防寒コート(フード付)

        長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

        長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

          75310 製品制電半袖ジャンパー

          75310 製品制電半袖ジャンパー

            自重堂 ノータックカーゴパンツ 52302

            自重堂 ノータックカーゴパンツ 52302

              AZ-60921 カーゴパンツ(ノータック)

              AZ-60921 カーゴパンツ(ノータック)

                エコ防寒コート(フード付)

                エコ防寒コート(フード付)

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 反射材付 VE547 上

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 反射材付 VE547 上

                    エコ半袖ブルゾン

                    エコ半袖ブルゾン

                      高視認長袖シャツ

                      高視認長袖シャツ

                        難燃続服(年間定番生地使用)

                        難燃続服(年間定番生地使用)

                          自重堂 防寒コート(フード付)48123

                          自重堂 防寒コート(フード付)48123

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) アイトス 自重堂 AUTO-BI(山田辰) 自重堂 自重堂 アイトス 自重堂 ミドリ安全 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                            通常価格 11,311円 4,236円 10,296円 9,580円 4,501円 4,740円 4,440円 8,965円 13,754円 3,782円 7,119円 16,633円 16,616円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ツナギ ズボン ジャケット ツナギ ジャケット ズボン ズボン ジャケット ジャケット ジャケット ワークシャツ ツナギ ジャケット
                            季節 通年 - 秋冬 通年 春夏 秋冬 - 秋冬 通年 春夏 春夏 秋冬 秋冬
                            袖形状 長袖 - 長袖 長袖 半袖 - - 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 - 男性用 男性用 - 男性用 - 男性用 - 男性用 - - 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            つなぎ服 1280シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1280-BC-3L
                            1280-BC-5L
                            1280-BC-L
                            1280-BC-LL
                            1280-BC-M
                            1280-BC-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ 色詳細 JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm)

                            12,311円

                            ( 13,542円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            3Lブラック4560105052275836-37441021265280177~18262

                            15,510円

                            ( 17,061円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5Lブラック4560105052299836-37461101345684187~19266

                            11,311円

                            ( 12,442円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            Lブラック4560105052237836-3742941184876167~17258

                            11,311円

                            ( 12,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LLブラック4560105052244836-3743981225078172~17760

                            11,311円

                            ( 12,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Mブラック4560105052251836-3741901144674162~16756

                            11,311円

                            ( 12,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            Sブラック4560105052268836-3740861104472157~16254

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました