(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.11 ストライクパンツ W Flex-Tac

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74369-724-30-30
5.11 ストライクパンツ W Flex-Tac 5.11 ストライクパンツ W FLEX-TAC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,647円
税込単価
10,612円

【特長】・4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac(R)生地...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 股下(cm):
    76
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

型番

74369-724-30-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

74369-724-30-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
サイズ
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74369-724-30-30

76.2
30
ダークネイビー
0844802259828
480.000
836-9548

1個

9,647( 10,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac(R)生地(5.11社特許取得済)を使用しており、動きやすさに優れた男性用パンツです。
・ふっ素樹脂 加工を施してあり、汚れや水をはじきます。
・ストレスポイントにバータックが施されており耐久性を高めています。
・ポケットが12個付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 ストライクパンツ W Flex-Tacの型番74369-724-30-30のページです。
型番74369-724-30-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.11 ストライクパンツ W Flex-Tac

5.11 ストライクパンツ W Flex-Tac

    5.11 ウィメンズ タクティカルパンツ

    5.11 ウィメンズ タクティカルパンツ

      AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

      AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

        メーカー 5.11 5.11 アイトス
        通常価格 9,647円 6,627円 6,516円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~  
        商品分類 ズボン ズボン ズボン
        季節 通年 通年 -
        仕様 男性用 女性用 男女兼用
        股下(cm) 76 - -
        材質1 ポリエステル65%、綿35% 綿100% -

        5.11 ストライクパンツ W Flex-Tacのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        74369-055-32-30
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色(系統) ウエスト(cm) サイズ 色詳細 JANコード 質量(g) トラスココード

        10,241円

        ( 11,265円 )
        1個 あり

        2日目

        81.332カーキ0844802245708500.000836-9537

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました