(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.11 ウィメンズ タクティカルパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64358-019-2R
5.11 ウィメンズ タクティカルパンツ 5.11 ウィメンズ タクティカルパンツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,627円
税込単価
7,290円

【特長】・外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。・負担の大きい箇...

詳細情報を確認する

型番

64358-019-2R 解除

Loading...

 
カタログを表示

64358-019-2R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64358-019-2R

64358-019-2R

63.5
2
77
-
0844802169738
700.000
836-9571

1個

6,627( 7,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。
・負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。
・ポケットが全部で7個付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 ウィメンズ タクティカルパンツの型番64358-019-2Rのページです。
型番64358-019-2Rに関する仕様情報を記載しております。

5.11 ウィメンズ タクティカルパンツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64358-019-10R
64358-019-12R
64358-019-4R
64358-019-6R
64358-019-8R
64358-055-10R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) ウエスト(cm) サイズ 股下(cm) 色詳細 JANコード 質量(g) トラスココード

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

2日目

73.71079-0844802169776770.000836-9575

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

1日目

77.51280-0844802169783770.000836-9576

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

2日目

66478-0844802169745700.000836-9572

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

2日目

68.6678-0844802169752730.000836-9573

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

2日目

71.1879-0844802169769730.000836-9574

6,627円

( 7,290円 )
1個 あり

2日目

73.71079カーキ0844802169875770.000836-9581

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました