(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全長靴 カルサーエース S-800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KLS-800-M
安全長靴 カルサーエース S-800 アンゼンナガグツ カルサーエース S-800

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,463円
税込単価
6,009円

【特長】・軽量配合ゴム+樹脂先芯使用で超軽量安全長靴です。・胴部分を7層構造(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    胴部:ラバー/メッシュ
  • 材質2:
    底部:ラバー+日本製防滑底用セラミック粉末配合ラバー
  • 材質3:
    裏材:吸汗メリヤス
  • 材質4:
    先芯:日本製樹脂、履き口カバー:ソフトPVC

(i)ご注意

  • 体質によってはかぶれ・かゆみ・発疹等を起こす場合があります。このような症状を感じた場合は、ただちに使用をおやめください。火のそばや高温になる場所での使用や放置は、変色・変形の原因となりますのでご注意ください。汚れを取る場合、中性洗剤で丁寧に洗ってください。滑りやすい場所でのご使用は十分にご注意してください。脱色する恐れのある素材を使用しておりますので、色落ちする場合があります。

型番

KLS-800-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

KLS-800-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLS-800-M

4963475460389
836-5151
1390
33
24.5~25.0
38.5
5.5
6.5

1個

5,463( 6,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量配合ゴム+樹脂先芯使用で超軽量安全長靴です。
・胴部分を7層構造(ゴム・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
・底部にセラミック粉末を使用し滑り難くしています。
・履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
【用途】
・土木建築・一般作業。

(i)ご注意

  • 体質によってはかぶれ・かゆみ・発疹等を起こす場合があります。このような症状を感じた場合は、ただちに使用をおやめください。火のそばや高温になる場所での使用や放置は、変色・変形の原因となりますのでご注意ください。汚れを取る場合、中性洗剤で丁寧に洗ってください。滑りやすい場所でのご使用は十分にご注意してください。脱色する恐れのある素材を使用しておりますので、色落ちする場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全長靴 カルサーエース S-800の型番KLS-800-Mのページです。
型番KLS-800-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全長靴 カルサーエース S-800

安全長靴 カルサーエース S-800

    親方寅さんブーツ1

    親方寅さんブーツ1

      ガロア 5 ネイビー

      ガロア 5 ネイビー

        ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

          ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

          ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L

            メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全
            通常価格 4,875円 3,392円 3,226円 4,890円 6,149円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
            耐油性 なし なし あり - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし

            安全長靴 カルサーエース S-800のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            現場作業者用
            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
            こちらの商品は、先新入りで安全面が確保されていて、入り口が閉められるので鉄粉や、異物が入らない構造となっており、現場作業者が愛用しております。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            KLS-800-3L
            KLS-800-L
            KLS-800-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm) 寸法(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            4,875円

            ( 5,363円 )
            1個 あり

            1日目

            4963475460419836-515416003627.5~28.043.59.510.5

            4,875円

            ( 5,363円 )
            1個 あり

            1日目

            4963475460396836-515214403425.5~26.040.578

            5,749円

            ( 6,324円 )
            1個 あり

            1日目

            4963475460402836-515314903526.5~27.04289

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました