(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンマスターライト グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンマスターライト グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,761円 ~ 7,238円
税込価格
6,337円 ~ 7,962円

【特長】・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。・地下足袋感覚で履ける防水シュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    灰系
  • 先芯:
    なし
  • カラー詳細:
    グレー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
  • 材質2:
    靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
  • 材質3:
    バンド:ナイロン・プラスチック

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
寸法(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970181268321
828-9878
18.0
26.0~27.0
660.000
41~42.5
7.5~9
8.5~10

1個

7,238( 7,962円 )

1日目

4970181268338
828-9879
18.0
27.5~28.0
700.000
43~44
9.5~10
10.5~11

1個

5,761( 6,337円 )

1日目

4970181268314
828-9877
17.9
24.5~25.5
617.000
38.5~40
6~7
7~8

1個

7,238( 7,962円 )

1日目

4970181268307
828-9876
17.8
23.0~24.0
575.000
36.5~38
4~4.5
5~6.5

1個

5,761( 6,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です。
・地下足袋感覚で履ける防水シューズです。
・独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します。
・柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィットタイプです。
【用途】
・農作業、ガーデニング、芝の管理・育成・メンテナンス、造園、アウトドア、レジャーなどに。
【材質】
・本体:SBR・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
・靴底・補強:天然ゴム・合成ゴム
・バンド:ナイロン・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンマスターライト グレー

グリーンマスターライト グレー

    グリーンマスターライト グリーン

    グリーンマスターライト グリーン

      グリーンマスターライト エンジ

      グリーンマスターライト エンジ

        メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
        通常価格 5,761円 5,761円 5,761円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 半長靴 半長靴 半長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        グリーンマスターライト グレーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました