(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

最強装備快テック先丸ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4072-3P-L
最強装備快テック先丸ソックス【3個入り】 サイキョウソウビカイテックサキマルソックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,206円
税込単価
1,327円

【特長】・高級コーマ糸で強度抜群です。・抗菌防臭加工しています。【用途】・一般...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    先丸
  • サイズ詳細:
    25.0~27.0cm
  • 材質1:
    綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン

型番

4072-3P-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

4072-3P-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4072-3P-L

4072-3P-L

灰系
モクカラー
4965277407234
836-5732
158

1パック

3個入り

1,206( 1,327円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級コーマ糸で強度抜群です。
・抗菌防臭加工しています。
【用途】
・一般作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最強装備快テック先丸ソックスの型番4072-3P-Lのページです。
型番4072-3P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

最強装備快テック先丸ソックス

最強装備快テック先丸ソックス

    最強装備5本指ソックス

    最強装備5本指ソックス

      最強装備快テック指又ソックス

      最強装備快テック指又ソックス

        デオセル消臭靴下

        デオセル消臭靴下

          カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

          カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

            カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

            カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

              フィットソックス 丸(単色)

              フィットソックス 丸(単色)

                園芸ブーツ

                園芸ブーツ

                  メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 泉州 福山ゴム工業
                  通常価格 1,206円 1,479円 1,206円 1,141円 1,064円 1,064円 696円 3,402円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                  商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                  詳細タイプ 先丸 5本指 指又付 - 5本指 先丸 - -
                  サイズ詳細 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm - -
                  材質1 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン - -

                  最強装備快テック先丸ソックスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4075-3P-L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー カラー詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                  1,206円

                  ( 1,327円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  黒系4965277407531836-5733161

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました