(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

最強装備5本指ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

最強装備5本指ソックス【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,479円
税込価格
1,627円

【特長】・高級コーマ糸で強度抜群です。・抗菌防臭加工しています。【用途】・一般...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    5本指
  • サイズ詳細:
    25.0~27.0cm
  • 材質1:
    綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
灰系
モクカラー
4965277407128
836-5730
142

1パック

2個入り

1,479( 1,627円 )

1日目

黒系
4965277407425
836-5731
147

1パック

2個入り

1,479( 1,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級コーマ糸で強度抜群です。
・抗菌防臭加工しています。
【用途】
・一般作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

最強装備5本指ソックス

最強装備5本指ソックス

    最強装備快テック指又ソックス

    最強装備快テック指又ソックス

      最強装備快テック先丸ソックス

      最強装備快テック先丸ソックス

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

          ハイパーブイたびぐつ ホワイト

          ハイパーブイたびぐつ ホワイト

            カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

            カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                  靴下黒獅子 (4足組)

                  靴下黒獅子 (4足組)

                    純綿軍足(5足組)

                    純綿軍足(5足組)

                      サボシューズ 黒

                      サボシューズ 黒

                        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                        安全作業靴 スパイダーマックス #6000

                          作業靴 キッチンクルー

                          作業靴 キッチンクルー

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 おたふく手袋 日進ゴム 福徳産業 Bates(ベイツ) 日進ゴム ユニワールド ユニワールド 日進ゴム 日進ゴム 川西工業
                            通常価格 1,479円 1,206円 1,206円 1,451円 2,655円 1,044円 11,250円 5,623円 1,211円 842円 3,822円 4,243円 3,723円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   7日目~  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 靴下 - 作業靴 靴下 靴下 スリッパ 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し
                            詳細タイプ 5本指 指又付 先丸 - - 5本指 - - - - - - -
                            サイズ詳細 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm - - 25.0~27.0cm - - - - - - -
                            材質1 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン - - 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン - - - - - - -

                            最強装備5本指ソックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました