(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デオセル消臭靴下

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4092-3P
デオセル消臭靴下【3個入り】 デオセルショウシュウクツシタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,141円
税込単価
1,255円

【特長】・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • カラー:
    白系
  • カラー詳細:
  • サイズ詳細:
    25.0~27.0cm
  • 材質1:
    綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

型番

4092-3P 解除

Loading...

 
カタログを表示

4092-3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4092-3P

4092-3P

先丸
4965277409238
836-5728
167

1パック

3個入り

1,141( 1,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります。
【用途】
・一般作業。
【材質】
・綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デオセル消臭靴下の型番4092-3Pのページです。
型番4092-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デオセル消臭靴下

デオセル消臭靴下

    最強装備快テック指又ソックス

    最強装備快テック指又ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

        カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

        カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

          速乾くん

          速乾くん

            最強装備5本指ソックス

            最強装備5本指ソックス

              除菌・消臭スプレー(靴用)

              除菌・消臭スプレー(靴用)

                シリカクリン クールインソール

                シリカクリン クールインソール

                  is-fit フェルトインソール抗菌入

                  is-fit フェルトインソール抗菌入

                    軽半長靴 HB-930

                    軽半長靴 HB-930

                      最強装備快テック先丸ソックス

                      最強装備快テック先丸ソックス

                        消臭5本指靴下 5足組

                        消臭5本指靴下 5足組

                          純綿軍足(5足組)

                          純綿軍足(5足組)

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 トラスコ中山 福徳産業 トラスコ中山 トラスコ中山 モリト コーコス信岡 福徳産業 アトム(安全・保護用品) ユニワールド
                            通常価格 1,141円 1,206円 1,064円 1,064円 672円 1,479円 848円 1,174円 436円 2,075円 1,206円 1,013円 842円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 スリッパ 靴下 関連品 中敷 中敷 作業靴 靴下 靴下 靴下
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            カラー 白系 - - - 黄系 - - - - 黒系 - 白系 白系
                            カラー詳細 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm - 25.0~27.0cm - - - - 25.0~27.0cm - -

                            デオセル消臭靴下のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4097-3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,141円

                            ( 1,255円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            指又付4965277409733836-5729171

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました