(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,355円
税込単価
1,491円

【特長】・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    先丸
  • サイズ詳細:
    25.0~27.0cm
  • 材質1:
    綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

型番

4040-2P-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4040-2P-L

4040-2P-L

黒系
4965277404028
836-5725
142

1パック

2個入り

1,355( 1,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります。
・足の形に合わせたテーパー編みと、かかとを中心としたサポーター効果で締め付けないのにずれにくい構造になっています。
【用途】
・一般作業。
【材質】
・綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックスの型番4040-2P-Lのページです。
型番4040-2P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

      is-fit フェルトインソール抗菌入

      is-fit フェルトインソール抗菌入

        丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

        丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

          最強装備快テック先丸ソックス

          最強装備快テック先丸ソックス

            丸五 スパイク

            丸五 スパイク

              デオセル消臭靴下

              デオセル消臭靴下

                is-fit ピエシャンテプラスインソール

                is-fit ピエシャンテプラスインソール

                  Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                  Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                    ソルボライト静電インソール

                    ソルボライト静電インソール

                      作業靴 寅さん ホワイト

                      作業靴 寅さん ホワイト

                        シリカクリン クールインソール

                        シリカクリン クールインソール

                          is-fit 北海道物語 インソール

                          is-fit 北海道物語 インソール

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 モリト 丸五 福徳産業 丸五 福徳産業 モリト Bates(ベイツ) アズワン 福山ゴム工業 トラスコ中山 モリト
                            通常価格 1,044円 1,044円 436円 5,221円 1,206円 4,902円 1,141円 611円 11,250円 2,100円 1,753円 1,174円 261円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 靴下 靴下 中敷 - 靴下 - 靴下 中敷 - 中敷 作業靴 中敷 中敷
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - 規格無し 規格無し - JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                            詳細タイプ 先丸 5本指 - - 先丸 - - - - - - - -
                            サイズ詳細 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm - - 25.0~27.0cm - 25.0~27.0cm - - - - - -
                            材質1 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン - - 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン - 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン - - - - - -

                            カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4030-2P-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー カラー詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,044円

                            ( 1,148円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            灰系モクカラー4965277403021836-5724133

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました