(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,064円 ~ 1,379円
税込価格
1,170円 ~ 1,517円

【特長】・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 詳細タイプ:
    5本指
  • サイズ詳細:
    25.0~27.0cm
  • 材質1:
    綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
灰系
モクカラー
4965277402925
836-5722
153

1パック

2個入り

1,064( 1,170円 )

1日目

黒系
4965277403922
836-5723
151

1パック

2個入り

1,379( 1,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スピード消臭糸のデオセルを使用していますので、消臭効果があります。
・足の形に合わせたテーパー編みと、かかとを中心としたサポーター効果で締め付けないのにずれにくい構造になっています。
【用途】
・一般作業。
【材質】
・綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

      最強装備快テック指又ソックス

      最強装備快テック指又ソックス

        最強装備快テック先丸ソックス

        最強装備快テック先丸ソックス

          最強装備5本指ソックス

          最強装備5本指ソックス

            デオセル消臭靴下

            デオセル消臭靴下

              フィットソックス 丸(単色)

              フィットソックス 丸(単色)

                たびぐつハイガード 960HG

                たびぐつハイガード 960HG

                  園芸ブーツ

                  園芸ブーツ

                    丸五 万年縫付

                    丸五 万年縫付

                      メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 泉州 日進ゴム 福山ゴム工業 丸五
                      通常価格 1,064円 1,064円 1,206円 1,206円 1,479円 1,141円 696円 3,480円 3,402円 3,749円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   8日目   6日目~  
                      商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 作業靴 作業靴
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し -
                      詳細タイプ 5本指 先丸 指又付 先丸 5本指 - - - - -
                      サイズ詳細 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm 25.0~27.0cm - - - -
                      材質1 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿(コーマ糸使用)・ポリエステル・ポリウレタン 綿・再生繊維(リヨセル)・ポリエステル・ポリウレタン - - - -

                      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました